Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Feuchtigkeitsregulierender Schlauch – IDK

Einen Schritt voraus bei der Feuchtigkeitsregulierung

  • Sorgen Sie für einen störungsfreien Betrieb Ihrer pneumatischen Aktoren – Der Schlauch verhindert die Bildung von Kondenswasser
  • Verringerung des Arbeits- und Zeitaufwands – Schneller Ein- und Ausbau durch Steckverbindung
  • Reduzierter Luft- und Energieverbrauch – Erfordert im Gegensatz zu Lösungen mit Lufttrocknern keine Stromversorgung und keine zusätzlichen Montagearbeiten
  • Hält Ihren Schlauch in gutem Zustand – Spiralform verhindert Knicken des Schlauchs.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 2 bis 6 mm
  • Zwei Formen: gerade und spiralförmig
  • Effektive Schlauchlänge: 100 und 200 mm.