Umfangreiche Information auf einen einzigen Blick – Bis zu 3 wählbare Werte (z. B. Messwert, Maximalwert und Minimalwert) können gleichzeitig angezeigt werden
Sparen Sie dank der einfachen Einstellung Zeit – 3 Einstellungsmodi verfügbar
In die IO-Link Welt mit SMC Lösungen – Die komplette Lösung aus einer Hand
Weitere Eigenschaften & Merkmale:
Digitaler Drucksensor mit hoher Präzision
2-zeilige, 3-farbige Anzeige
Verwendbares Medium: Luft, nicht ätzendes Gas, nicht entzündbares Gas oder Allzweckmedien
ISE20C(H), Digitaler Drucksensor mit hoher Präzision, 2-zeilige Anzeige in drei Farben für verschiedene Medien
<ul><li>Digitaler Druckschalter mit hoher Präzision und 2-zeiliger Anzeige in drei Farben für verschiedene Medien.</li><li>2 Ausgänge + analoger Ausgang (Spannung/Strom).</li><li>IP65.</li><li>Verwendbare Medien: Medien, die Edelstahl 630 und 304 nicht korrodieren.</li><li>Nenndruckbereich: -0,1 bis 2 MPa.</li><li>Wiederholgenauigkeit: ±0,2 % vom Messbereich</li><li>Ansprechzeit: min. 1,5 ms.</li><li>Stromaufnahme: max. 35 mA.</li></ul>
Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Konfigurieren
Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die Produkt-Details und/oder nutzen Sie die Funktion Produkte vergleichen.
Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.