Ionisierer mit separatem Controller - IZT40/41/42

Schnelle & effiziente Entfernung statischer Elektrizität

  • Profitieren Sie von seiner kompakten Bauform – Stab- und Düsen-Ionisierer können kombiniert und mit einem Controller, an den bis zu 4 Ionisierer gleichzeitig anschließbar sind, gesteuert werden
  • Mühelose Status- und Betriebskontrolle – Wartungsoptimierung durch Alarm- und Fehleranzeigen sowie die Steuerung von bis zu 4 Ionisierer mit nur einem Controller möglich
  • Nutzen Sie die Vorteile von IO-Link mit SMC – Ihr zuverlässiger Lieferant für Ihren Automatisierungsbedarf
  • Einfaches Bedienen und Einstellen – Die Trennung der einzelnen Komponenten ermöglicht einen hervorragenden Zugriff auf den Controller.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • IZT40: Standardausführung / IZT41: AC-Ausführung / IZT42: Dual-AC-Ausführung
  • Elektrostatisches Potenzial am Werkstück: max. 25 V
  • Schneller Abbau statischer Elektrizität in nur 0,1 s
  • Platzsparend: Höhe 37 mm x Breite 30 mm
  • 4 Ionisierer können an einen Controller angeschlossen werden
  • Einfache Überwachung der einzelnen Ionisierer
  • Wartungsoptimierung durch Alarm- und Fehleranzeigen.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Model
Stablänge
Ausführung / Material Elektrodennadel-Kassette
Länge Hochspannungskabel
Steckverbindung
Position Stopfen
Eingangs-/Ausgangsdaten
Länge Anschlusskabel
Richtung/Länge des Kommunikationskabeleingangs
Befestigungselement
DIN-Schienen-Anbausatz für Controller und Hochspanungsversorgungsmodul
Option