2/2-Wege-Magnetventil - JSX/JSXD/JSXZ/JSXU

Kompakte Ausführung mit hoher Korrosionsbeständigkeit

  • Hält auch den widrigsten Umgebungsbedingungen stand – Edelstahlkonstruktion und IP67-Gehäuse
  • Energie sparen – Leistungsaufnahme nur 2 Watt
  • Erleichtert die Installation – Spule kann um 360 Grad gedreht werden.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Verwendbares Medium: Luft, Wasser, Öl
  • Durchflussmenge bis zu 2200 l/min (Wasser)
  • Nennweite: 1,6 bis 50 mm
  • Anschlussvarianten: 1/8" bis 2"
  • Gehäusematerial: rostfreier Stahl, Messing oder Aluminium
  • Spulenmaterial: rostfreier Stahl.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren