Clean Design Ventilinsel - JSY5000-H

Kompakte Ventilinsel für die Lebensmittelproduktion

  • Höchster Schutz gegen äußere Einflüsse – Schutzart IP69K
  • Sichere Verwendung in Lebensmittelanwendungen – einfache Reinigung und FDA Konformität
  • Steigern Sie Ihre Produktivität auf engstem Bauraum – Durchfluss bis zu 1600 l/min für Einzel- und Mehrfachanschlussplatte
  • Machen Sie sich bereit für IIoT mit IO-Link – Tauschen Sie Daten und Parameter über das Netzwerk aus.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Geringe Flüssigkeitsansammlung und einfache Reinigung
  • Leistungsaufnahme: 0,15 W (Energiesparschaltkreis); 0,4 W (Standard)
  • Die Metallteile sind aus rostfreiem Stahl 316 mit hoher Korrosionsbeständigkeit gefertigt
  • Einzelanschlussplatte verfügbar
  • Anschlusskabel verfügbar.


  • Die Mehrfachanschlussplatte kann nicht allein bestellt werden. Bitte entnehmen Sie weitere Details dem Katalog und kontaktieren Sie SMC über die Schaltfläche „Kontaktieren Sie unsere Experten" auf der rechten Seite.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Ausführung