Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Schlittenausführungen mit Kugelumlaufspindel (24 VDC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Das Format im Aufnehmen und Bewegen von Werkstücken

  • Alles was Sie zum Transportieren und Positionieren benötigen – Spindelantrieb, optimal für hohe Lasten und wiederholgenaue Positionierung. Rahmenantrieb für sanfte Bewegungen bei höheren Geschwindigkeiten oder längerem Hub
  • Schnellere und einfachere Inbetriebnahme und Neustart – Ausführung mit batterielosem Absolutwertgeber ermöglicht Neustart von der letzten Position
  • Steigern Sie Ihre Taktrate und beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme – Batterieloser Absolut-Encoder. Bis zu 1500 mm/s Geschwindigkeit, 10000 mm/s² Beschleunigung
  • Für jeden Standort geeignet – verschiedene Modelle für Rein- oder Trockenräume.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Baugröße: 16, 25, 32, 40
  • Hub: 50 bis 1200 mm
  • Kompatible Encoder, inkremental oder batterieloser Absolut-Encoder.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren