Schlittenausführung, Riemenantrieb (230 VAC) - LEFB, LEFG-BS

Das Format im Aufnehmen und Bewegen von Werkstücken

  • Alles was Sie zum Transportieren und Positionieren benötigen – Riemenantrieb für sanfte Bewegungen bei höheren Geschwindigkeiten oder längerem Hub
  • Steigern Sie Ihre Produktivität – High-Performance Controller. Höchstgeschwindigkeit von 2000 mm/s und maximale Beschleunigung von 20000 mm/s²
  • Für jeden Standort geeignet – verschiedene Modelle für Rein- oder Trockenräume.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Baugröße: 25, 32, 40
  • Hub: 300 to 3000 mm
  • Kompatible Encoder: batterielos absolut, inkremental
  • AC Servomotor
  • Horizontale Nutzlast: bis zu 25 kg.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren