Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Elektrischer Spindelantrieb, Linearführung, motorlose Ausführung - LEJS

Ihr Motor, unser Antrieb. Die hochsteife Ausführung

  • Passend zur bestehenden Anlage – Verwenden Sie Ihren eigenen Motor und Controller
  • Sorgen Sie für Robustheit in Ihrer Anwendung – Kann für exzentrische Lasten mit großen Beschleunigungen verwendet werden
  • Optimieren Sie die Integration– Motoren aus einer Vielzahl von Herstellern zur Auswahl.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Baugröße: bis zu 63 mm
  • Hub: bis zu 1790 mm
  • Horizontale / Vertikale Nutzlast : bis zu 400/80 kg
  • Geschwindigkeit: bis zu 2300 mm/s
  • Beschleunigung: bis zu 20000 mm/s²
  • AC Servomotor, 100/200 W (LEJS), 750 W (LEJS100-X400).

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Genauigkeit
Größe
Motor
Steigung (mm)
Hub (mm)