Verriegelungszylinder - MWB

Garantiert einfache Bedinung

  • Handhaben Sie es einfach: Reduzieren Sie Installations- und Wartungsarbeiten. – Handbetätigte Verriegelung und getrennte Konstruktion von Verriegelungseinheit und Zylinder
  • Verriegeln Sie jeden Zylinder in Ihrer Anlage – Verriegelungseinheit kann separat bestellt werden
  • Vertrauen Sie darauf – Haltekraft bis 6080 N
  • Sichern Sie die Qualität in Ihrem Prozess – Hohe Stoppgenauigkeit.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Hübe bis 2500 m
  • Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
  • Getrennte Konstruktion von Verriegelungseinheit und Zylinder
  • Verriegelungseinheit mit Anzeige des Verriegelungszustands.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Magnet
Montage
Kolben-Ø
Gewinde
Hub
  []
Faltenbalg
Dämpfung
Gegenlager
Befestigung Kolbenstangenende
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl
Gehäuseoption