Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Kompaktzylinder mit Führung - MGPK

Platzsparend und Leistungsstark

  • Optimieren Sie Ihre Anwendung – Kompakte und leichte Konstruktion
  • Erzielen Sie hohe Leistung und Steifigkeit – ±0,03° Verdrehgenauigkeit
  • Hohes Maß an Montage- und Designflexibilität – Viele verschiedene Anschlusspositionen und Montageoptionen wählbar.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Hübe bis 200 mm
  • Verfügbar mit Anschluss oben und unten
  • Vier Arten der Montage sind möglich: Montage oben, unten, T-Nut unten und rückseitig
  • Material der Frontplatte ist wählbar: Stahl oder Aluminium
  • Signalgebermontage von zwei Seiten möglich.

Produkt konfigurieren

 
Plattenmaterial
Kolben-Ø
Gewindeanschluss-Ausführung
Hub
  []
Leitungsanschlussposition
Signalgeber
Anschlusskabellänge
Anzahl der Signalgeber