MRQ*32/40, Hub-Schwenkantrieb

Die Serie MRQ realisiert lineare und rotierende Bewegungen, simultan oder im Wechsel. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen, einfache Handhabung und in Kombination mit Greifern von SMC kombinierte Bewegungen zum Aufheben, Transportieren und Drehen. Sie sind erhältlich in den Kolbengrößen 32 und 40mm mit Hublängen von 5 bis 100mm. Drehung von 90° bis 180°. Anschlüsse sind für beide Seiten des Zylinders erhältlich, ebenso wie Hubendenerkennung für alle Positionen.