Pneumatischer Kompaktschlitten MXQ-Z

Einfach hervorragend – mit vielen Vorteilen

  • Setzen Sie in Ihrer Anwendung den kompaktesten, leichtesten und höchstpräzisen pneumatischen Kompaktschlitten ein – ab 23 mm Höhe und 130 g Gewicht
  • Passen Sie die Serie MXQ an Ihre individuellen Bedürfnisse an – Vier Gehäusevarianten, vier Hubbegrenzungen, Puffermechanismus, Endlagenverriegelung, axialer Luftanschluss und zusätzliche Optionen, einschließlich Doppelhub und spezieller Umgebungsspezifikationen
  • Vermeiden Sie unerwünschte Momente, Schwingungen und Vibrationen – Doppelkolben-Konstruktion und niedriger Lastschwerpunkt.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Pneumatischer Kompaktschlitten, doppeltwirkend
  • Hohe Steifigkeit, kompaktes und leichtes Design
  • Kolben-Ø (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Hübe bis 150 mm
  • 4 Gehäusetypen
  • Batteriefertigungskompatible Version verfügbar.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Kolben-Ø
A-Hub
B-A Hub
Hubbegrenzungsoption
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl