Kühl- und Temperiergerät für die Halbleiterindustrie - HRZ-F

Mehr als nur zuverlässig

  • Geeignet für Ihre Halbleiteranwendung – Das zuverlässigste Kühl- und Temperiergerät
  • Kostenersparnis – Energieeinsparungen von bis zu 65 % dank des Einsatzes eines Inverterverdichters und einer Pumpe
  • Reduzieren Sie den Wartungsaufwand – Einfacher Zugang zum Pumpengehäuse und dem Wärmetauscher
  • Maximieren Sie die Leistung Ihrer Maschine – Hohe Temperaturstabilität ±0,1 °C und ein Einstelltemperaturbereich von -20 bis 90 °C.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Kühlkapazität: 2 kW bis 10 kW
  • Temperaturstabilität: ±0,1 °C
  • Komplett integrierte Behälterkonstruktion
  • Automatische Rückgewinnung des Umlaufmediums
  • Mit Heizfunktion.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren