SY3000, 5/3-, 5/2-Wege-Magnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen (Neue Produkte)

  • Medium: Druckluft.
  • Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 0,7.
  • Umgebungs- und Medientemperatur [°C]: -10 bis 50 (nicht gefroren).
  • Spulennennspannung [DC]: 24, 12 V.
  • Schutzart: IP67 (gemäß IEC60529).