VM400, Serie 400, Mechanisches 3-Wege-Ventil

  • Medium: Luft
  • Betriebsdruck: -100 kPa bis 1,0 MPa
  • Effektiver Querschnitt (Cv): 7 mm 2 (0,38)
  • Umgebungs-/Medientemperatur: 5° bis 60°C (ohne gefrieren)
  • Anschlussgröße (Nenngröße): Rc(PT) 1/8 (6A)