Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Herzlich Willkommen bei SMC Deutschland!
Sie haben Fragen zur Nutzung unserer Website?
Schauen Sie in unsere Online-Hilfe.

Online-Produktkatalog

Vakuumeinheit, Vakuum-Erzeuger-System / System für Vakuumpumpen - ZQ*A

Die energiesparende und kompakte Alles-in-Einem-Lösung

  • Effizienz erreichen – Vakuumerzeuger, Pumpe und Verteilersystem in einer Einheit
  • Holen Sie sich Kompaktheit und Leichtigkeit – Ideale Lösung für bewegliche Anwendungen, 10,2 mm Breite und Gewicht von nur 60 g
  • Senken Sie Ihre Betriebskosten – Energiesparender digitaler Vakuumschalter für bis zu 90 % weniger Luftverbrauch
  • Automatisieren möglich – IO-Link ermöglicht Kommunikation durch Feldbusprotokolle.

Weitere Eigenschaften & Merkmale:

  • Düsengrößen: Ø 0,5, Ø 0,7, Ø 1,0
  • Ansaugleistung bis zu 22 l/min
  • Max. Unterdruck von -80 KPa
  • Druckschalter-Varianten
  • Verschiedene Elektromagnetventil-Kombinationen (Versorgungsventil / Belüftungsventil).

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte Produkteigenschaften auswählen, um die Konfiguration zu starten.

Filter zurücksetzen, um andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration & Lagerhaltige Artikel

 
Düsendurchmesser
Gehäuseausführung
Kombination der Magnetventile
Spannung
Elektrischer Eingang
Handhilfsbetätigung
Vakuumschalter
Anzeigeeinheit Vakuumschalter
Vakuumschalter, Elektrischer Eingang
Rückschlagventil
Steckverbindung (V-Anschluss)
Steckverbindung (P-Anschluss)
Option