Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Serie 5000

Serie 5000
  • Caudal: hasta 992 l/min.
  • Diseño compacto y gran caudal.
  • Consumo de energía (0.35W estándar).
  • Tensión nominal de la bobina (DC): 24V.
  • Grado de protección: IP67.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos