Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

JSX, Electroválvula de 2 vías de acción directa

Catálogo

JSX, Electroválvula de 2 vías de acción directa

JSX, Electroválvula de 2 vías de acción directa
La imagen podría no corresponder con la configuración seleccionada
Haz clic en previsualizar 3D para ver exactamente tu selección
  • Fluido aplicable: aire, agua, aceite
  • Caudal hasta 25 l/min (agua)
  • Diámetro del orificio: 1.6 a 7.1 mm
  • Tamaño de conexión: 1/8" a 3/8"
  • Material de cuerpo y bobina: Acero inoxidable
  • Protección: IP67.

 
Tamaño
Material de la junta
Diámetro de orificio/Tamaño de conexión
Rosca
Tensión nominal
Entrada eléctrica
Fijación

Productos relacionados