Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Conexión instantánea, Gran velocidad, Rotación - KX

Los racores rotativos de la serie KX incorporan un soporte con rodamiento doble a bolas para aplicaciones de alta velocidad. La serie KX se presenta en 5 tubos de tamaños que oscilan entre 4 y 12 mm. La cuña instantánea incluye un mecanismo de antigiro del tubo. KX es compatible con aplicaciones de presión y de vacío.

Configuración de producto

 
Modelo
Diámetro ext. de tubo aplicable
Tamaño de conexión
Sellante