Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

LFE-X8, Visualización en 3 colores, Flujostato digital de tipo electromagnético, Piezas de conexionado: Acero inoxidable 304

  • Material de las piezas de conexionado: Acero inoxidable 304
  • Fluido aplicable: agua, refrigerante soluble en agua
  • Rango de caudal nominal: de 0.5 a 200 l/min
  • Tamaños de conexión: 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Salidas: NPN/PNP y analógica (tensión o corriente)
  • IP65
  • Modelo aislado o modelo no aislado disponibles
  • Modelo integrado y modelo remoto disponibles.

Configuración de producto

 
Rango de caudal nominal
Características de salida
Tamaño de conexión
Rosca
Opción
Modelo aislado