Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-M9N-5/M9P-5/M9B-5, Detector de estado sólido, Modelo corto, montaje directo, Salida directa a cable, En línea

  • Longitud del cuerpo: 15 mm.
  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
  • Aplicación: Relé, circuito CI, PLC, 24V DC Relé/PLC.
  • Tensión de alimentación: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).
  • Corriente de carga: 2.5 to 40mA.

Configuración de producto

 
Modelo
Longitud de cable