Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Posicionadores electroneumáticos

La mayoría de ingenieros está de acuerdo en que a lo largo de los últimos años las máquinas, por lo general, han reducido su tamaño, logrando aun así mayor fiabilidad y mejorando la precisión. Para responder a las demandas de la industria por obtener una precisión aún mayor en el control de actuadores, tanto lineales como de giro, los equipos de investigación y desarrollo de SMC Corporation, expertos mundiales de automatización, han encontrado una vez más la solución perfecta: el posicionador electroneumático serie IP8000/8100.Diseñado para uso en entornos no explosivos, con actuadores de efecto simple o doble, este posicionador neumático electrónicamente controlado se encuentra también disponible en una opción de corriente de salida que permite la detección remota de posición del actuador. Por supuesto, SMC ofrece también una versión ATEX certificada de esta nueva serie.El aumento a un tamaño de manómetro diam. ø43 , mejorando así la visibilidad, y con grado de protección IP65, ha permitido que la serie de posicionadores electroneumáticos utilice las mismas dimensiones de montaje que la gama convencional IP6000 de SMC, lo que convierte a ambas en opciones por completo intercambiables.Disponibles en modelos de retroalimentación de tipo leva (IP8000) o de tipo leva giratoria (IP8100), estos posicionadores requieren corriente de entrada de entre 4 y 20mA DC y presión de aire de entre 0.14 y 0.7 MPa.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos