Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Eyector de vacío multietapa

Generación de vacío eficiente

¿Necesitas montar el eyector en las partes móviles de tu robot?¿Manipulas piezas que requieren una alta capacidad de succión?¿Necesitas adsorber piezas con grandes niveles de fugas?

La serie ZL112A, eyector de vacío multietapa, se ha desarrollado como respuesta a todo lo arriba indicado. El eyector de vacío multietapa mejora consideramente la relacción entre el consumo de aire y la capacidad de succión. Su diseño permite que el flujo de succión sea más del doble sin variar el aire suministrado. Todo esto dentro de  un cuerpo compacto y ligero, con los componentes del eyector integrados en una única unidad . El eyector de 3 etapas de alta succión elimina también la necesidad de tener eyectores extras, aumentando la eficiencia energética.

Resumiendo, con la serie ZL112A podrás:

  • Generar sólo el vacío que necesitas – eyector de 3 etapas de alta succión
  • Minimizar el consumo de aire  – consumiendo tan solo 57 l/min.
  • Realizar la succión con una solución muy ligera  – El ZL112A puede pesar tan sólo 180 g. Es la solución ideal para las partes móviles en robots
  • Fácil mantenimiento – Sustitución del silenciador y del filtro sin necesidad de herramientas.

¿Este producto se adapta a tus necesidades?

Visita nuestro catálogo para obtener todo lo necesario para crear tu solución: disponibilidad, modelo 3D, archivo CAD, manual de funcionamiento, hoja de datos y mucho más.

Información relacionada ZL112A

Comprueba por ti mismo como la serie ZL112A proporciona "una generación de vacío eficiente"