Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

TID, Tubo de fluorororesina flexible, Versión en pulgadas

TID, Tubo de fluorororesina flexible, Versión en pulgadas
La imagen podría no corresponder con la configuración seleccionada
Haz clic en previsualizar 3D para ver exactamente tu selección
  • Material: Denatured PTFE
  • Minimum bending radius: 15mm (in case of ø4 x ø2.5)
  • Maximum operating temperature: 260° C
  • Conforms to the Food Sanitation Law
  • 5 size variations: Inch Size 1/8" to 1/2" (ø3.18~ø12.7)

Tamaño
Longitud del rodillo