Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Presostato digital de gran precisión - ZSE20(F)

A su alcance más información con mayor celeridad

  • Más información en un solo vistazo – Muestra el valor instantáneo y el valor de consigna
  • Ahorro de tiempo gracias a su fácil configuración – 3 Modos de configuración disponibles
  • Comunicación IO-Link – Un único proveedor para tus necesidades de automatización.

Y mucho más

  • Vacuostatos digitales de gran precisión
  • Display de 3 colores y 3 pantallas
  • Fluidos aplicables: aire, gas no corrosivo, gas no inflamable o fluidos generales
  • Conector M12 disponible
  • Rangos de presión: de -100 a 100 kPa
  • Repetitividad: ±0.2 % fondo de escala

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Rango de presión nominal
Características de salida
Especificación de la unidad
Características de conexionado
Cable
Fijación
Manual de funcionamiento