Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controlador de temperatura de doble canal - HRL

Un equipo para 2 circuitos

  • Permite controlar 2 circuitos de fluidos con un único chiller
  • Reduce tus costes – El triple inverter reduce el consumo de energía en un 30% (en comparación con un chiller sin triple inverter)
  • Amplia gama de aplicaciones - Opción de refrigeración por agua posibilitando el uso en la fabricación de baterías recargables
  • Benefíciate de su gran usabilidad y visibilidad – Panel táctil con teclado numérico, alarmas para mantenimiento y función de osciloscopio para monitorizar temperatura.

And much more

  • Controlador de temperature de doble canal. Enfriamiento por aire y agua
  • Capacidad de refrigeración:
    • Refrigerado por aire: CH1: 9 de kW a 26 kW; CH2: 1 kW
    • Refrigerado por agua: CH 1: de 10 a 21.5 kW; CH 2: 1 kW
  • Estabilidad de temperatura: CH1: ±0.1 ºC; CH2: ±0.5 ºC
  • Rango de temperatura de ajuste: CH1: 5 a 35 ºC; CH2: 10 a 40 ºC
  • Control de triple inversor
  • Panel táctil
  • Con función de calefacción y autodiagnóstico.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Capacidad de refrigeración
Modelo de rosca de conexión
Suministro eléctrico
Opción DI