Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Controlador de la temperatura del fluido en circulación, Resistente al polvo y a salpicaduras de agua entorno de instalación - HRS-R

  • Capacidad de refrigeración: 1.7 kW a 4.5 kW
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.1 °C
  • Rango de temperatura de ajuste: 5 a 40 °C
  • Protección de la unidad eléctrica: IP54
  • Panel metálico
  • Con función de calefacción y autodiagnóstico.

Configure your product

 
Capacidad de refrigeración
Rosca
Disyuntor de fuga a tierra
Llenado automático
Especificación de depósito de gran capacidad
Bomba de alta presión
Especificación de panel de acero inoxidable
Unidades