Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Controladores de caudal, Uso general, Conexión instantánea, Con enclavamiento, Compacto, Codo - JAS

  • Tamaño de conexión: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 6 mm y Ø 1/8" a Ø 1/4"
  • Rango de presión de trabajo: 0.05 a 0.7 MPa.

Configure your product

 
Método de control
Posición del conector
Diám. ext. de tubo aplicable
Tamaño de conexión
Métodos de Sellado