Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

IP8000, Posicionador electroneumático con Leva de Realimentación

  • Manómetro de gran diámetro, fácil lectura.
  • Intercambiable con la serie IP6#00.
  • Sin resonancia entre 5 y 200Hz.
  • Gracias a la mejora de la válvula antirretorno se ha alcanzado un grado de protección IP65 (IEC Pub.529).
  • Más compacto que la serie IP6#00.

Configure your product

 
Manométro
Construcción
Accesorios
Leva
Muelle de compensación
Conexión (Aire - Eléctrico)