Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Ionizador tipo barra, controlador independiente - IZT40/41/42

Flexibilidad en la eliminación de la estática

  • Diseñado para su integración - Ionizadores de tipo barra y boquilla adaptados para trabajar separados del controlador
  • Controla de manera sencilla el estado y el funcionamiento - Un controlador puede controlar hasta 4 ionizadores. Múltiples alarmas y funciones
  • Ventajas IO-Link de SMC - Un solo proveedor para todas tus necesidades de automatización
  • Fácil ajuste y monitorización – La separación de sus componentes permite un mejor acceso al controlador.

And much more

  • IZT40: Modelo básico / IZT41: Modelo AC / IZT42: Modelo Dual AC type
  • Equilibrio iónico: tan sólo 25 V ó menos
  • Rápida neutralización de la electricidad estática: tan sólo 0.1 segundos
  • Tamaño compacto: altura 37 mm x anchura 30 mm
  • Un controlador puede controlar un máximo de 4 ionizadores
  • Para monitorizar y operar barras que se instalan en lugares a los que no se puede acceder tras la instalación
  • Múltiples alarmas y funciones.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Modelo
Longitud de Barra
Cartucho de electrodo, Material del electrodo
Longitud del cable de alta tensión
Conexión instantánea
Posición de tapón
Especificaciones de entrada/salida
Longitud del cable de alimentación
Dirección de entrada y longitud del cable de comunicación
Fijación de barra
Fijación de montaje sobre raíl DIN para controlador y
módulo de alimentación de alta tensión
Opción