Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador eléctrico con vástago, modelo sin motor - LEY

Solución motorless

  • Se adapta a diferentes aplicaciones - Gran variedad de mecánicas
  • Puedes instalarlo en cualquier ubicación - Diferentes modelos para salas blancas o entornos de fabricación de baterías secundarias
  • Posibilidad de usarse con diferentes motores.

And much more

  • Tamaño del cuerpo: hasta 100 mm
  • Carrera: hasta 1000 mm
  • Carga de trabajo horizontal/vertical: hasta 1200/200 kg
  • Velocidad: hasta 1200 mm/s
  • Aceleración: hasta 3000 mm/s²
  • Servomotor CA, 100/200/400 W (LEY), 750 W (LEY100).

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Precisión
Tamaño
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Modelo de husillo
Carrera
A prueba de polvo/goteo
Rosca extremo vástago
Montaje