Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Tipo vástago guiado (24 VDC) - LEYG, LEYG#E, LEG

Adecuado para todo tipo de aplicaciones de empuje. Guiado extra

  • Transfiera de forma óptima, según sea necesario – De forma rígida, precisa y robusta
  • Aumenta la productividad y acelera la puesta en marcha – Encoder absoluto sin batería. Hasta 800 mm/s de velocidad, 10000 mm/s² de aceleración
  • Ofrece una notable rigidez y precisión – Repetibilidad de posicionamiento de ±0,01; desplazamiento vertical de hasta 20 kg
  • Diferentes opciones a medida – Paso, servo o sin motor; motor en línea o en paralelo.

And much more

  • Tamaño del cuerpo: 16, 25, 32, 40
  • Carrera: 30 a 300 mm
  • Encoder compatible: absoluto sin batería, incremental
  • Motor paso a paso o servo
  • Carga de trabajo: hasta 150 kg.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection