Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro Compacto con Guía Lineal − MXZ

Una combinación única

  • Benefíciese de las dimensiones de un cilindro compacto y la alta precisión de un cilindro guiado
  • Parada, posicionamiento o transferencia de piezas de trabajo ligeras – Ideal para aplicaciones en las que se necesita precisión en una carrera corta
  • Facilidad de instalación.

And much more

  • Compacidad y ahorro de espacio
  • Diámetros: Ø 12, Ø 16, Ø 20 y Ø 25
  • Carreras: 5 a 50 mm
  • Posición de conexión seleccionable.

Configure your product

 
Diámetro
Posición de conexionado
Carrera
Tornillos de montaje
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número