Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

ZP2V, Válvula de retención de vacío

  • Tamaño de conexión para el lado de la ventosa: M5, M6, M8, R1/8, G1/8, NPT1/8
  • Tamaño de orifi cio fijo (mm): 0.3, 0.5, 0.7, 1.0
  • Rango de presión máx. de trabajo (MPa): 0 a 0.7
  • Temperatura ambiente y de fluido (°C): 5 a 60 (sin congelación)
  • Grado de filtración nominal del elemento filtrante (µm): 40

Configure your product

 
Tamaño de conexión para la ventosa
Tamaño orificio