Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Electroválvula de 3 vías, descarga de presión residual con detección de posición de la válvula principal, conexión modular - VP546/746

La forma modular de liberar aire de forma segura

  • Se puede conectar a tu unidad de mantenimiento neumática - Conexión modular
  • Gana en seguridad - Con válvula antirretorno incorporada en el pilotaje para detectar incoherencias entre las señales de entrada y las operaciones de la válvula
  • Evita accidentes causados por movimientos incontrolados - Función opcional de arranque progresivo.

Y mucho más

  • Modelo de conexión modular con unidades F.R.L.
  • Con función de detección de posición de la válvula principal
  • Con función de arranque progresivo como opción
  • Posibilidad de seleccionar una válvula de escape de presión residual simple o doble
  • Incluye una válvula antirretorno en el flujo de pilotaje
  • Protección: IP65.

Configure your product

 
Series
Pilotaje
Especificaciones de la presión
Tensión nominal
Entrada eléctrica
Interruptor de seguridad de final de carrera / Cableado
Dirección del caudal
N.º de válvulas de escape de presión residual
Función de apertura progresiva
Rosca