Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

10/11/21/22-C(D)J2-Z, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago simple, Sala limpia

  • Modelo estándar de doble efecto, vástago simple
  • Diámetros: 6, 10, 16 (mm)
  • Carreras desde 15mm hasta 200mm dependiendo del diámetro
  • Montajes: básico, en escuadra, con brida anterior
  • Serie de gran pureza

Configuración de producto

 
Serie limpia
Imán
Series
Montaje
Diámetro
Carrera
Amortiguación
Conexión culata posterior
Versión
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número
Montaje del detector magnético