Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

10/11-C(D)G1W, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago doble, Serie de gran pureza

  • Doble efecto, Vástago doble
  • Diámetros: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100(mm)
  • Carreras desde 20mm hasta 300mm dependiendo del diámetro
  • Montajes: básico, en escuadra, con brida anterior
  • Serie de gran pureza

Configuración de producto

 
Serie limpia
Imán
Montaje
Amortiguación
Diámetro
Carrera
  []
Rosca de conexión
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número