Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

10/11-C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple, Series Limpias

  • Cilindro compacto: Doble efecto con vástago simple, serie limpia.
  • Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
  • Carrera estándar (mm): 5 a 100.
  • Rosca de conexión: M (12 a 25); Rc, NPT o G (32 a 100).
  • Posibilidad de montar detectores magnéticos en las 4 caras.

Configuración de producto

 
Serie limpia
Imán
Diámetro
Rosca
Carrera
Opción
Sufijo
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número