Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador eléctrico sin vástago y de alta rigidez, servomotor AC - LEJS/11-LEJS/25A-LEJS

Nuestro actuador eléctrico más potente

  • Aumenta tu productividad – Transporte a alta velocidad de cargas pesadas, hasta 400 kg
  • Garantiza la robustez en su aplicación – Soporta cargas excéntricas con elevadas aceleraciones
  • Facilita el movimiento de sus piezas – El tamaño de motor compacto garantiza que las piezas, incluso las más grandes, no colisionen con el motor
  • Reducir el tiempo de instalación – Fácil montaje del cuerpo principal.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 16, 25, 32, 40, 63 y 100
  • Carrera: 200 a 1790 mm
  • Tipos de encoder compatibles: absoluto, incremental
  • Tipo de motor: servo motor
  • Carga de trabajo horizontal: hasta 400 kg
  • Carga de trabajo vertical: hasta 80 kg
  • Velocidad: hasta 2300 mm/s
  • Aceleración: hasta 20000 mm/s².

Cesta de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Precisión
Tamaño
Tipo de motor
Modelo de husillo
Carrera
Opción de motor
Conexión de vacío
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Longitud del cable E/S