Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

55-C(D)Q2, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple, Gran diámetro con ranura de fijación del detector magnético, ATEX categoría 2 - II 2GDc

  • ATEX, Cilindro compacto: Diámetro grande Doble efecto con vástago simple.
  • Diámetros (mm): 125, 140, 160, 180, 200
  • Carrera estándar (mm): 10 a 300
  • Rosca de conexión: Rc, NPT, G
  • Posibilidad de montar detectores magnéticos en las 4 caras.

Configuración de producto

 
Imán
Diámetro
Tipo de rosca de conexión
Carrera
  []
Opciones del cuerpo
Ejecuciones especiales