Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

55-C(D)Q2W, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago doble con ranura de fijación del detector magnético, ATEX categoría 2 - II 2GDc

  • ATEX, Cilindro compacto: Estándar Doble efecto con doble vástago.
  • Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Rosca de conexión: M (12 a 25); Rc, NPT o G (32 a 100)
  • Posibilidad de montar detectores magnéticos en las 4 caras.

Configuración de producto

 
Imán
Montaje
Diámetro
Tipo de rosca de conexión
Carrera
  []
Opciones del cuerpo
Ranura de fijación del detector magnético
Ejecuciones especiales