Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Mesa deslizante eléctrica (230 VAC) - LESYH

Preciso. Rápido. Versátil. Cualquier transferencia en formato miniatura

  • Transferencia óptima a medida – Compacta (LES); con gran rigidez (LESH); de forma rígida, precisa y robusta (LESYH)
  • Incrementa la productividad y acelera la puesta en marcha – Encoder absoluto sin batería; máxima velocidad: 800 mm/s; aceleración: 10000 mm/s²
  • Ofrece una notable rigidez y precisión – Repetibilidad de posicionamiento de ±0,01; desplazamiento vertical de hasta 20 kg
  • Diferentes opciones a medida – Paso, servo o sin motor; motor en línea o en paralelo.

Y mucho más

  • Tamaño: 16 y 25
  • Servomotor AC
  • Carrera: 50 a 150 mm.