Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

ANA1, Silenciador de alta reducción de ruido - 40dB(A)

El silenciador de alta reducción de ruido de la serie ANA1 mantiene el nivel de ruido dentro de la planta por debajo de 85dB(A) con un efecto de reducción del ruido de 40dB(A). La serie ANB1 dispone de un efecto de reducción de ruido de 38dB(A) y un área efectiva más amplia con conexiones del mismo tamaño que en la serie ANA1. Está disponible para el escape común desde los bloques.