Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

ARG20(K)~40(K), Reguladores con Sensor | SMC España

Catálogo

ARG20(K)~40(K), Reguladores con Sensor

ARG20(K)~40(K), Reguladores con Sensor
La imagen podría no corresponder con la configuración seleccionada
Haz clic en previsualizar 3D para ver exactamente tu selección
Este producto ha sido sustituido por la serie ARG-B. Detalles de la actualización aquí.Una de las demandas más frecuentes de los constructores y fabricantes de maquinaria con centros de producción es el desarrollo de componentes más pequeños y más fáciles de usar que requieran menos tiempo de instalación y de mantenimiento general.Los ingenieros de investigación de SMC, líder mundial en automatización, han satisfecho dicha demanda con el lanzamiento de una completa gama de nuevos reguladores y filtro-reguladores con manómetro incorporado: las series ACG / ARG / AWG.En un principio, se desarrollaron para ahorrar espacio y costes laborales en el montaje en panel del regulador y del regulador de filtro. Este último rango de componentes de alimentación neumática se caracteriza por el manómetro integral antigiro integrado en un único regulador, lo que elimina la necesidad de instalar controles de presión por separado.Al ofrecer una excelente visibilidad, la serie ACG/ARG/AWG puede verse claramente y ajustarse incluso cuando se monta en zonas difíciles, como pueden ser, cerca del suelo o en un punto elevado de la pared.El funcionamiento se puede ajustar utilizando indicadores de límite simples, que se regulan fácilmente retirando la cubierta del manómetro mediante un pulsador. Además, es posible seleccionar el ángulo de montaje del manómetro desde 4 direcciones (0º, 90º, 180º y 270º, en función de la dirección del conexionado).Diseñados para uso neumático, con una presión máxima de trabajo de 1.0MPa y un rango de temperatura ambiente de fluido de -5ºC a 60ºC, estos innovadores reguladores están diseñados para completar la gama existente de unidades FRL de SMC.

Selecciona los valores de las listas desplegables y filtra la lista de los artículos que contienen esos caracteres. No es una búsqueda exacta, verifica "detalles del producto" o usa la función "comparar" para obtener más información sobre el artículo.

Los artículos en stock pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Mostrando ? a ? de ? entradas
Mostrar 10 | 20 | 50 | 100
La búsqueda no tiene resultados
 
Tamaño
Función de caudal inverso
Rosca
Tamaño de conexión
Accesorio 1
Angulo de montaje del manómetro
Accesorio 2
Opción