Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

ARX20, Regulador para 2MPa

La serie ARX20, regulador de tipo pistón, es compatible con una presión de alimentación primaria de 2.0MPa y es ideal para la regulación de presión de las aplicaciones de soplado. La serie ARX tiene un diseño compacto con una anchura de 35 mm y una longitud total de 80 mm. El diseño del pistón garantiza una larga vida útil. La serie ARX tiene un pomo de regulación de fácil manejo.