Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Controladores de caudal, Uso general, Conexión instantánea, Mando sencillo, Bidireccional - ASD

  • Permite el control bidireccional del caudal
  • Tamaño de conexión: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 4 a Ø 12 mm y Ø 1/8" a Ø 3/8"
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 1 MPa.

Configuración de producto

 
Tamaño del cuerpo
Tamaño de conexión
Diámetro ext. de tubo aplicable
Sellante
Ejecuciones especiales
Tuerca de bloqueo