Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Controladores de caudal, Baja velocidad, Conexión instantánea, Con enclavamiento e indicador, Codo/Universal - AS*FSM/FSC

  • Tamaño de conexión: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 2 a Ø 10 mm y Ø 1/8" a Ø 3/8"
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 1 MPa.

Configuración de producto

 
Tamaño del cuerpo
Tipo de control
Rango de control
Orientación del indicador
Rosca
Tamaño de conexión
Distancia entre caras
Diámetro ext. de tubo aplicable
Métodos de Sellado
Ejecuciones especiales