Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

C(D)A2W-Z, Cilindro neumático, Doble vástago de doble efecto

  • Cilindro neumático de doble efecto, vástago doble
  • Tipo: sin lubricación / hidroneumático
  • Diámetros (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras estándar (mm): 25 a 1500
  • Posibilidad de montaje de detector magnético

Configuración de producto

 
Imán
Montaje
Material del tubo
Diámetro
Rosca
Carrera
  []
Fuelle del vástago
Amortiguación
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número