Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

C(D)A2Y-Z, Cilindro de bajo rozamiento, Doble efecto, Vástago simple

  • Cilindro de bajo rozamiento, Doble efecto, Vástago simple
  • Diámetros: 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Carreras desde 25mm hasta 1000mm dependiendo del diámetro
  • Montajes: básico, en escuadra, con bridas anteriores o posteriores, con fijación oscilante hembra o macho y con muñón central
  • Amplia variedad de detectores y múltiples longitudes de cable

Configuración de producto

 
Imán
Series
Montaje
Diámetro
Rosca de conexión
Carrera
  []
Fijación oscilante
Fijación extremo vástago
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número