Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

C(D)BA2, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago simple, Bloqueo en final de carrera

  • CBA2, Cilindro con bloqueo en final de carrera
  • Diámetros: ø40, ø50, ø63, ø80, ø100
  • Presión de prueba: 1.5MPa
  • Amortiguación: intercambiable
  • Amplia variedad de montajes disponibles
  • Posibilidad de montaje de detector magnético

Configuración de producto

 
Imán
Montaje
Material del tubo
Diámetro
Rosca
Carrera
  []
Sufijo
Posición de bloqueo
Tipo de desbloqueo
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número